(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Die Grinder (Angle Type)

Die Grinder (Angle Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,007,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

URYU SEISAKU Pneumatic Die Grinder Die Grinder (Angle Type) UG-20 A Series

Part Number
UG-20A-200S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,007,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Normal Type Number of load-free rotations(rpm) (Max) 22,000 (0.6 MPa) Overall Length(mm) Approx. 132 (without grinding stone)
Air Consumption Amount(m³/min) 0.3 Hose Take-in Port Rc1/4 Mass(g) Approx. 500 (without grinding stone)

Please check the type/dimensions/specifications of the part UG-20A-200S in the Die Grinder (Angle Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UG-20A-200S trong chuỗi Die Grinder (Angle Type).