(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A finish intermediate between P1200 and P1500.
[Applications]
· Automobile repair old coating roughening grind work (color base blurring part roughening, clear block painting part roughening), various resin polishing, metal base and coating polishing, wood painting polishing
Sheet Type | Sand Paper | Usage | Hand polish | Width(mm) | 75 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 7803-P-0 in the Super Assilex Orange K-1300 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7803-P-0 trong chuỗi Super Assilex Orange K-1300.