(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
CMQSP-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
27,660,604 VND |
1 Piece(s) | 30 Day(s) | 10 |
[Features]
· When the torque wrench operates, matching marks are placed on the bolt and the workpiece.
· Matching marks are effective for "looseness checking" and "tampering checking"as well as preventing overlooked tightening.
· No marking other than the set torque.
· Using quick-drying, everlasting ink, the marks do not disappear.
· Each ink refill allows marking approximately 3,000 times.
· The marker part is cartridge type.
· Power source is not required since marking is carried out by the operative mechanism of the torque wrench.
· Can be securely used outside Japan, such as in the EU.
· ISO 6789 Type II Class B calibration procedure compliant.
[Applications]
· Fail-safe (prevents omitted tightening)
Part Number |
---|
CMQSP-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
27,660,604 VND |
1 Piece(s) | 30 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.