(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Puller Plate Bolt

Multi Puller Plate Bolt

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of AS301-18

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    34
  • Wrench Flats(mm)
    22
  • Required quantity
    1
  • Features
    M18 × 2 screws
Part Number
AS301-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,904,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    34
  • Wrench Flats(mm)
    22
  • Required quantity
    1
  • Features
    M18 × 2 screws

Product Description

[Features]
· Service part for Multi Puller AS301.

Specifications of AS301-18

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    34
  • Wrench Flats(mm)
    22
  • Required quantity
    1
  • Features
    M18 × 2 screws
Part Number
AS301-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,904,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1