(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TBT304TS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,523,993 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
A special bit socket set for use with triple square hole bolts used in European vehicles.
[Features]
·Power transmission device.
·It is widely used in drive shaft flanges and undercarriages of Volkswagen and Audi.
·The tip bit can be replaced.
·Caution: Do not use with power tools such as impact wrenches.
[Applications]
·Automotive tools.
·Tool for tightening and loosening triple square socket bolts (socket type).
Part Number |
---|
TBT304TS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,523,993 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.