(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AE107-14W |
AE107-17W |
AE107-19W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wrench Flats (mm) |
Dimension D (mm) |
Internal Diameter (mm) |
Dimension H (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431,817 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 22 | 11 | 8.5 | 35 | ||
435,679 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 24 | 13 | 9 | 40 | ||
441,473 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 26 | 13 | 9 | 40 |
[Features]
· Dedicated sockets are provided in frequently used 14, 17 and 19 mm sizes.
· Through-type sockets are thin and designed to accommodate bolt recesses.
· Regular sockets can be used by attaching the 9.5 sq. drive onto the offset section of the belt tensioner wrench.
Part Number |
---|
AE107-14W |
AE107-17W |
AE107-19W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wrench Flats (mm) |
Dimension D (mm) |
Internal Diameter (mm) |
Dimension H (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431,817 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 22 | 11 | 8.5 | 35 | ||
435,679 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 24 | 13 | 9 | 40 | ||
441,473 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 26 | 13 | 9 | 40 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.