(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adapter for Electric Impact Screwdriver

Adapter for Electric Impact Screwdriver
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,351VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A conversion adapter (convert from hexagon width across flats of 1/4" (6.35 mm) to insertion angle of 9.5 sq.) that enables a 9.5 sq. impact wrench socket to be used with a cordless impact screwdriver (JTAE115).

 
Part Number
JBA3-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

297,351 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mass(g) 20 Overall length (L)(mm) 65 Chuck Length (ℓ)(mm) 13

Please check the type/dimensions/specifications of the part JBA3-65 in the Adapter for Electric Impact Screwdriver series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBA3-65 trong chuỗi Adapter for Electric Impact Screwdriver.