(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Magnet Lens Set

Magnet Lens Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,428,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The magnet lens set includes a set of 3 magnifying glasses at 10x, 3.5x, and 2x magnification.
· The frame and handle are made of metal for a solid, robust feel.
· Heat resistant, with no warpage or distortion.
· The set includes a powerful magnetic stand for attaching to metal surfaces, as well as a base for securing on top of a desk, allowing the magnifying glasses to be firmly secured in most locations.
[Set Contents]
· Lenses with size ø6 shafts (28 mm, 50 mm, 100 mm), magnetic stand, base, storage case

Part Number
MS-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,428,911 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stand Loupe Magnification(x) 10 / 2 / 3.5 Light presence Not Included
Existence or non-existence of scale Not Included Lens Size(mm) 28 / 50 / 100 Mounting Type Magnet Stand Type
Lens Material Glass Base(mm) 95 × 95 × 6.5 Magnet(mm) 28 × 75 × 145