(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grease Charge Gun Set [Air Type] EA991CG-10

Grease Charge Gun Set [Air Type] EA991CG-10

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA991CG-10

Part Number
EA991CG-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,270,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・The air system
・It can be attached to 16kg can directly.
・Size …Dia 350x880(H)mm
・Weight …10.4kg
・Inlet …G1/4
・Air Usage Pressure …0.2 to 1MPa
・Air Consumption …400L/min
・Steel
・Max. Discharge Pressure …40MPa
・Maximum Discharge Rate …1100g/min

Specifications of EA991CG-10

Part Number
EA991CG-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,270,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1