(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Electrical] Oil Pump EA990KT-22

[Electrical] Oil Pump EA990KT-22

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA990KT-22

Part Number
EA990KT-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,508,015 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Properness …Light oil, urea water, water, kerosene, antifreeze, washing solution, water soap, insecticide, water fertilizer, pesticide, low viscosity oil
・Hose Length …2.5m
・Continuous Operating Time …15 Minutes
・Weight …396g
・Body Material …Polypropylene
・Power Supply Cord Length …AC Adapter :4m,DC Cable :3.9m
・Can change the position of the nozzle lever.
・With discharge hose storage hook
・Shower Nozzle Adapted
・Discharge Amount …9 to 15L/min
・Power SupplyDC12V・AC100V

Specifications of EA990KT-22

Part Number
EA990KT-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,508,015 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1