(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Printerstand EA954HC-331

Printerstand EA954HC-331
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,096,601VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material …Steel
・Printer base that can effectively utilize the space under the printer.
・Mounting Clamp 2 Pcs Adapted
・Size …500(W) x 370(d) x 167(H)mm
・Weight …4.3kg
・Total Load Capacity …20kg

Part Number
EA954HC-331
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,096,601 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1