(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
80 mm x 10 m film repair tape EA944NW-1A

80 mm x 10 m film repair tape EA944NW-1A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA944NW-1A

Part Number
EA944NW-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

304,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・General use for repairing agriculture film
・Color …Natural
・size …80mm x 10m
・Thickness …0.14mm
・Material …Base Material :PolyolefinAdhesives :Acrylic type
・Adhesive force(N/25mm)…Versus SUS:20Versus PE Sheet :10
・Easy to Handcut, Good workability
・It is excellent in adhesiveness (especially at low temperature) such as agricultural polyolefin and vinyl film.
・Excellent Durability and weather resistance, withstands use in one season.
・Excellent Transparency

Specifications of EA944NW-1A

Part Number
EA944NW-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

304,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1