(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
16 × 20 × 29 mm, Floor Anchor Bracket for Net Panel, EA661CX-52

16 × 20 × 29 mm, Floor Anchor Bracket for Net Panel, EA661CX-52

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA661CX-52

Part Number
EA661CX-52
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

118,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

[Features]
·Material: steel (chrome plating)
·Mounting hole diameter: 5 mm
·Size 20 × 29 × 16 (H) mm
· Quantity 1
[Product Specifications]
·Weight: 15.7
·JAN Code: 4548745844764

Specifications of EA661CX-52

Part Number
EA661CX-52
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

118,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1