(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Knurled Hex Wrench

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    325,466 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3212L-1.5
3212L-2
3212L-2.5
3212L-3
3212L-4
3212L-5
3212L-6
3212L-8
3212L-10
3212LH-10
3212LH-10CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Inner Length of Wrench Handle
(mm)
Inner Length of Wrench Key
(mm)
Compatible Cap Screw Compatible Setscrew Mass
(g)

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.5 92 17 M1.6-2 M3 2

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 102 19 M2.5 M4 3

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2.5 115 21 M3 M5 5

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 130 24 M4 M6 9

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 145 27 M5 M8 18

390,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 166 31 M6 M10 31

454,553 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 187 35 M8 M12-14 50

639,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 209 42 M10 M16 98

748,415 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 235 48 M12 M18-20 168

3,869,960 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - - - - - 559

3,186,763 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more - - - - - 573

Basic Specifications

Product Description

Knurling prevents slippage, allowing the user to work safely even with oiled or wet hands

Part Number
3212L-1.5
3212L-2
3212L-2.5
3212L-3
3212L-4
3212L-5
3212L-6
3212L-8
3212L-10
3212LH-10
3212LH-10CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Inner Length of Wrench Handle
(mm)
Inner Length of Wrench Key
(mm)
Compatible Cap Screw Compatible Setscrew Mass
(g)

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.5 92 17 M1.6-2 M3 2

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 102 19 M2.5 M4 3

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2.5 115 21 M3 M5 5

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 130 24 M4 M6 9

325,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4 145 27 M5 M8 18

390,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 166 31 M6 M10 31

454,553 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 187 35 M8 M12-14 50

639,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 209 42 M10 M16 98

748,415 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10 235 48 M12 M18-20 168

3,869,960 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - - - - - 559

3,186,763 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more - - - - - 573

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1