(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Communication distance up to 100 m (visual distance): For checking the temperature at distant locations.
・ Expandable (multi-channel)
・ Up to 5 slave devices can be added to a master device.
・ Alarm upper/lower limit setting for temperature and humidity is possible.
・2 power supply options for parent device: batteries or external power supplies (AC adapters) can be used.
・ Temperature can be measured in 2 locations with the ambient temperature, ambient humidity, or probe temperature sensors.
Please check the type/dimensions/specifications of the part AX-KO4449 in the Wireless Multi-Channel Thermo-Hygrometer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AX-KO4449 trong chuỗi Wireless Multi-Channel Thermo-Hygrometer.