(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Protrusion of the diamond abrasive grains is high and offers excellent sharpness.
· Optimal for coarse grinding in which a particular finishing roughness is not required.
[Applications]
· Compatible materials: Ceramics, glass, tool steel, alloy steel, cemented carbide, cermet
Classification | Electrodeposition bar | Type | Single Item | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat | Diamond Maximum Diameter(mm) | 5 | Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 0.7 |
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Max. Rotational Speed(rpm) | 60,000 | Overall Length(mm) | 44.5 |
Trusco Code | 498-6776 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AD1504 in the Electrodeposited Diamond Bur #140 ⌀5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD1504 trong chuỗi Electrodeposited Diamond Bur #140 ⌀5.