(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Shaft Electrodeposited Diamond Bur #140 ⌀5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,028,978VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Protrusion of the diamond abrasive grains is high and offers excellent sharpness.
· Optimal for coarse grinding in which a particular finishing roughness is not required.
[Applications]
· Compatible materials: Ceramics, glass, tool steel, alloy steel, cemented carbide, cermet

 
Part Number
AD2543
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,028,978 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Electrodeposition bar Type Single Item Particle Size(#) 140
Shape Spherical Material/abrasive Diamond Diamond Maximum Diameter(mm) 5
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 6,000 Overall Length(mm) 85.0
Trusco Code 828-5465

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD2543 in the Long Shaft Electrodeposited Diamond Bur #140 ⌀5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD2543 trong chuỗi Long Shaft Electrodeposited Diamond Bur #140 ⌀5.