(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Generated a line-up of electrodeposition tools for representative shapes and sizes.
[Applications]
· Applicable materials: alloy tool steel, carbide, ceramics, glass
Type | Other Related Accessory | Product Details | Contains 12 pcs, compatible materials: alloy tool steel, carbide, ceramics/glass | Specifications | Shank diameter: ø3.0 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco code | 852-7893 | Standard accessories | Case: TX06 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ZC2110 in the Electrodeposition Diamond Bar Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZC2110 trong chuỗi Electrodeposition Diamond Bar Set.