(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Vitrified grindstone with different material and particle size, and polishing wood and polishing metal with different hardness.
· Attach to the dedicated holder.
· A high-purity alumina sintered body that's optimal for finishing of high hardness materials.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel
Product Type | Grindstone for molds | Width(mm) | 6 | Length(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 3 | abrasive grain | High-Purity Alumina Sintered Body (Artificial Ruby) | Trusco Code | 852-9470 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SA7501 in the Ruby Stone Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SA7501 trong chuỗi Ruby Stone Tip.