(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A product lineup of hand holders that can be used for everything from stick grindstones and fiber stones to files.
· A hand holder for stick grindstone of 3 x 6.
Product Type | Holder | Type | For 3 x 6 | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 852-9176 | Set Content | Hand Holder Body, Hand Holder Collet Chuck for 3 x 6 (PA5611), Wrench |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PA5601 in the Stick Grindstone Hand Holder Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA5601 trong chuỗi Stick Grindstone Hand Holder Set.