(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A brush with excellent durability, as well as heat and abrasion resistance, useful for a wade range of applications.
· Various wire diameters are available.
[Applications]
· Compatible materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper
Shaft Diameter(mm) | 3 | Product Type | End Brush | Outer Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Brush Long(mm) | 8 | Shaft length(mm) | 29.0 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15,000 |
Hair material | Brass |