(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Brush, Wheel, Brass

Metal Brush, Wheel, Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,404,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A brush with excellent durability, as well as heat and abrasion resistance, useful for a wade range of applications.
· Various wire diameters are available.
[Applications]
· Compatible materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper

Part Number
FC5101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,404,935 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 2.34 Product Type Wheel Brush Wire diameter(mm) 0.06
Brush Long(mm) 1 Shaft length(mm) 37 Max. Rotational Speed(rpm) 16,000
Trusco Code 856-8820 Hair material Brass

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC5101 in the Metal Brush, Wheel, Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC5101 trong chuỗi Metal Brush, Wheel, Brass.