(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut

Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,215,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent cutting ability, abrasion resistance and durability.
· Optimal for cutting deep holes and deep slits.
[Applications]
· Compatible materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper

 
Part Number
BC6015
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,215,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round tip type cylinder Product Type shank diameter 3 mm Blade tip shape Cross Cut
blade diameter(mm) 3 Blade Length(mm) 14 Shaft Diameter(mm) 3.0
Max. Rotational Speed(rpm) 20,000 Dimensions(mm) 100.0 Trusco Code 856-8958

Please check the type/dimensions/specifications of the part BC6015 in the Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC6015 trong chuỗi Long Shaft Carbide Cutter, Cross Cut.