(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The program is changeable, and it can also be used with devices other than the included handpiece.
· Settings are controlled according to the command signal of the input device thanks to the built-in sequencer function.
· Can be mounted on automated machines, etc. and can be used for applications other than a hand grinder.
Product Type | Related Item | Trusco Code | 777-1924 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RPM-C25 in the Premo Controller series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RPM-C25 trong chuỗi Premo Controller.