(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty Clamp Head

Heavy Duty Clamp Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,055,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Head is used for clamping hand-pieces to various types of automatic equipment.
· Adopts a lock nut chuck mechanism with strengthened collet chuck clasping force. Replacing the collet chuck enables shaft diameters up to ⌀6.35 mm to be used.
[Product Specifications]
· Maximum shaft diameter of ⌀6.35 mm (lock nut chuck type)

 
Part Number
FX91
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,055,210 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model Usable Collet Chuck: KP-121, KP-122, KP-123, KP-124, KP-125, KP-126, KP-127 Internal Diameter(mm) Maximum Shaft Diameter: ⌀6.35 mm Trusco Code 848-3189

Please check the type/dimensions/specifications of the part FX91 in the Heavy Duty Clamp Head series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FX91 trong chuỗi Heavy Duty Clamp Head.