(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
External Control Cable

External Control Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,195,386VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a cable that can output video to an external device such as a monitor or projector.
[Applications]
Video output to monitors and projectors

Part Number
MGC-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,195,386 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Accessory Product Details Control pack external control cable Specifications 3 m

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGC-30 in the External Control Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGC-30 trong chuỗi External Control Cable.