(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Grade Collet Chuck

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,684,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Part Number
MCC-60S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,684,383 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Details Collet chuck for straight spindles / tapered shank spindles Specifications Precision grade, internal diameter: ø6.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCC-60S in the Precision Grade Collet Chuck series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCC-60S trong chuỗi Precision Grade Collet Chuck.