(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Work Chair with Ring

Work Chair with Ring
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-2828-02

Part Number
1-2828-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,872,660 VND

11,098,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Seat part: PU (polyurethane), solid casting
・Leg: Auminum die cast
・Caster: PA (nylon), two-wheel caster
・Up-and down method: Gas cylinder type
・Weight: MWC-100R/about 10kg, MWC-100RC/approximately 11kg
・With ring
・Sitting height (mm): 550 - 800
・Solid casting seat
・Model number: MWC-100RC

Specifications of 1-2828-02

Part Number
1-2828-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,872,660 VND

11,098,128 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1