(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Work Benches (SUS304, H Frame Specifications)

Stainless Steel Work Benches (SUS304, H Frame Specifications)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 61-0008-57

  • Specifications
    H frame specifications
  • Size (mm)
    Width 600 × depth 450 × height 800
  • Material
    SUS304
Part Number
61-0008-57
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,254,820 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Specifications
    H frame specifications
  • Size (mm)
    Width 600 × depth 450 × height 800
  • Material
    SUS304

Product Description

[Features]
· Assembling type
·SUS304 work benches excellent at corrosion resistance
·Free charge for adjustment of overall height = 850 mm or less

Specifications of 61-0008-57

  • Specifications
    H frame specifications
  • Size (mm)
    Width 600 × depth 450 × height 800
  • Material
    SUS304
Part Number
61-0008-57
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,254,820 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1