(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Folding Rear Car HC-906 Series

Folding Rear Car HC-906 Series
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    34,815,180 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-8869-01 SALE
2-8869-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Part Number Weight (kg)

34,815,180 VND

27,852,144 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) HC-906N 16.4

40,402,641 VND

32,322,113 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) HC-906NA 18

Basic Specifications

  • Size (mm)
    890×1680×750
  • Load Capacity
    150 kg
  • Details
    Compaq
  • Tire Diameter
    ø20 inches
  • Basket Size
    600×900×320mm
  • Folding Size
    350×970×750mm
  • Material
    Aluminum

Product Description

[Features]
·It is a high-strength no-puncture tire.
·HC-906NA has a side panel.

Part Number
2-8869-01 SALE
2-8869-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Part Number Weight (kg)

34,815,180 VND

27,852,144 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) HC-906N 16.4

40,402,641 VND

32,322,113 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) HC-906NA 18

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1