(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0-7203-01 |
0-7203-02 |
0-7203-05 |
0-7203-06 |
0-7203-07 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Part Number | Caster | Weight (kg) | Width × Depth × Height (mm) | Load weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,899,823 VND 5,519,858 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK101 | Swivel, fixed 2 each, ø100 mm | 10 | 460×715×860 | 150 kg | ||
11,025,114 VND 8,820,091 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK301 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 14 | 600×900×858 | 300 kg | ||
5,330,022 VND 4,264,018 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | LSK-201 | Swivel, fixed 2 each, ø100 mm | 6 | 600×400×775 | 120 kg | ||
13,690,125 VND 10,952,100 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK-301B2 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 16 | 600×900×858 | 300 kg | ||
13,653,618 VND 10,922,894 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK-302B2 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 16 | 600×900×858 | 300 kg |
It has a load capacity of 300 kg and is quiet, so you can work indoors at night at ease.
Part Number |
---|
0-7203-01 |
0-7203-02 |
0-7203-05 |
0-7203-06 |
0-7203-07 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Part Number | Caster | Weight (kg) | Width × Depth × Height (mm) | Load weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,899,823 VND 5,519,858 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK101 | Swivel, fixed 2 each, ø100 mm | 10 | 460×715×860 | 150 kg | ||
11,025,114 VND 8,820,091 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK301 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 14 | 600×900×858 | 300 kg | ||
5,330,022 VND 4,264,018 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | LSK-201 | Swivel, fixed 2 each, ø100 mm | 6 | 600×400×775 | 120 kg | ||
13,690,125 VND 10,952,100 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK-301B2 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 16 | 600×900×858 | 300 kg | ||
13,653,618 VND 10,922,894 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | DSK-302B2 | Swivel, fixed 2 each, ø125 mm | 16 | 600×900×858 | 300 kg |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.