(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Thyristor protection fuse
·Compatible with TRV1 series main body 20/30/50 A (32/40/63 A)
Part Number |
---|
61-9638-34 |
61-9638-35 |
61-9638-36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details | Product detail type |
---|---|---|---|---|---|---|
959,793 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | Compatible with TRV1 series main body 20A (32 A) | Main body, compatible with 20 A (32 A) | ||
959,793 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) or more | Compatible with TRV1 series main body 30 A (40 A) | Main body, compatible with 30 A (40 A) | ||
959,793 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) or more | Compatible with TRV1 series main body 50 A (63 A) | Main body, compatible with 50 A (63 A) |