(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A series of optional products for the DinoLite series.
Part Number |
---|
61-4701-41 |
61-4701-56 |
61-4701-57 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) | Main unit size | Total weight | Metal plate weight | Magnet stand weight | Arm weight | Package size | Weight (Package included) | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,466,770 VND 1,173,416 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 100 to 40×75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5,594,796 VND 4,475,837 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | - | 165×80×255 | 2930g | 1, 4 kg | 1 kg | 530g | Width 270 × depth 235 × height 70 (mm) | Approx. 3 kg | Steel plate, magnet base, pole × 3, Dino mounting holder | ||
5,792,444 VND 4,633,955 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 122×75×41 | - | - | - | - | - | - | - | - |