(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Advanced telephoto model equipped with all major functions such as a newly designed body, polarization, and removal of the tip.
Size (mm) | Diameter 32 × height 105 | Product detail type | Premier2 M polarizer (polarized light), LWD |