(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· This provides a smoother finishing surface compared to Master Cut, with less clogging than Master Cut.
Part Number |
---|
C-105S |
C-111S |
C-121S |
C-141S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907,213 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | All Carbide | ø6.0 | 16 | 50.8 | ||
1,126,341 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | - | ø7.9 | 19 | - | ||
1,126,341 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | - | ø9.5 | 19 | - | ||
1,504,685 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | - | ø12.7 | 25 | - |
Loading...Tải…
Shape | Round tip type cylinder | Product Type | shank diameter 6 mm | Blade tip shape | Spiral cut |
---|---|---|---|---|---|
Shank length(mm) | 45 |