(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· This provides a smoother finishing surface compared to Master Cut, with less clogging than Master Cut.
Shape | 90° Cone Type | Product Type | shank diameter 3 mm | Shank Material | All Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Spiral cut | blade diameter(mm) | ⌀3.0 | Blade Length(mm) | 2 |
Overall length(mm) | 38 | Blade angle(°) | 90 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R-1S in the Ultra-Hard Rotary Bar Type R A Series Spiral Cut (S) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-1S trong chuỗi Ultra-Hard Rotary Bar Type R A Series Spiral Cut (S).