(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
· Chips are nearly granular and are safe.
Shape | Cone Cutoff Tip Type | Product Type | shank diameter 3 mm | Shank Material | All Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Cross Cut | blade diameter(mm) | ø4.8 | Blade Length(mm) | 12.7 |
Shank length(mm) | 38 | Blade angle(°) | 16 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L-21 in the Carbide Rotary Bar Type L/B Series Master Cut L-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-21 trong chuỗi Carbide Rotary Bar Type L/B Series Master Cut L-21.