(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
· Chips are nearly granular and are safe.
Shape | Ball Type | Product Type | shank diameter 3 mm | Blade tip shape | Cross Cut |
---|---|---|---|---|---|
blade diameter(mm) | ø4.8 | Shank length(mm) | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part D-21 in the Carbide Rotary Bar Type D/B Series Master Cut D-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D-21 trong chuỗi Carbide Rotary Bar Type D/B Series Master Cut D-21.