(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· This model is widely used in general applications.
· Belt width: 20 mm; Arm length: 215 mm
· Arm adjustment angle: 120° (the arm angle can be freely set according to work requirements)
Belt Dimensions (Width)(mm) | 20 | Belt Dimensions (Length)(mm) | 520 | Overall Length(mm) | 345 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.45 to 0.65 | Number of load-free rotations(rpm) | 16,000 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.5 |
Ventilation | Rear | Arm adjustment angle(°) | 120 | Weight(g) | 1,000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BL-20 in the Belt Sander (Rear Exhaust) BL-20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BL-20 trong chuỗi Belt Sander (Rear Exhaust) BL-20.