(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Orbital Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper)

Orbital Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,496,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Smooth polishing is possible with smooth elliptical motion.
· Dust suction method.
[Applications]
· Ideal for surface shaping of automobile plate metal, metals and woodwork polishing.
· Putty sanding.

 
Part Number
SI-3018AM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,496,763 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Paper Size(mm) 100×180 Air Consumption(m³/min) 0.25 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Orbit Diameter(mm) 5 Number of No-load Revolutions(rpm) 7000 Exhaust Rear
Total Length(mm) 315 Details Model Hook and Loop Sheet Type Hose Take-in Port Rc1/4
JAN Code 4571165783641 Trusco Code 794-8441 Mass(g) 1950

Please check the type/dimensions/specifications of the part SI-3018AM in the Orbital Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SI-3018AM trong chuỗi Orbital Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper).