(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
35MM BC-L |
60MM BC-L60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) |
JAN Code | Mass (g) |
Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,971 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 305×438×35 | 4991068145900 | 100 | 1 pc. | ||
389,333 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 306×438×60 | 4991068150065 | 208 | 1 pc. |
[Features]
· There is a nick in the grid shape, allowing the block to be easily pulled out.
· Allows a deep die cutter to be made using layered cushioning.
· Can be used as an internal cushion for aluminum cases or toolboxes.
· 60MMBC-L60 guards important stored items safely with a cut-out cushion. Can be used as an internal cushion for aluminum cases or toolboxes.
· The elastic polyurethane cushion has slits every 14.6 mm, and can easily be manipulated with the fingers to form around the object being stored, allowing you to create a dedicated cushion mold.
Part Number |
---|
35MM BC-L |
60MM BC-L60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) |
JAN Code | Mass (g) |
Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,971 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 305×438×35 | 4991068145900 | 100 | 1 pc. | ||
389,333 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 306×438×60 | 4991068150065 | 208 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.