(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Partition Plates PSS-L and PSS-LL for Small Parts Organizer Parts Stocker

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    47,520 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PSS-L
PSS-LL
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) JAN Code Mass
(g)
Capacity

47,520 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 43 66 4991068162167 36 1 Pack (4 pcs)

57,360 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 62 81 4991068151802 40 1 Pack (4 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Depth (mm)
    4
  • Material
    Polypropylene
  • Capacity
    1 Pack (4 pcs)

Product Description

[Features]
· One bag includes four pieces.

Part Number
PSS-L
PSS-LL
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) JAN Code Mass
(g)
Capacity

47,520 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 43 66 4991068162167 36 1 Pack (4 pcs)

57,360 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 62 81 4991068151802 40 1 Pack (4 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1