(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BS Nejitaru Flap Wheel (Hexagonal Shaft)

BS Nejitaru Flap Wheel (Hexagonal Shaft)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      167,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Smoothly polishes workpieces with the polishing properties of sandpaper and suitable elasticity.
· Uses Japan-made abrasive materials and shafts.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, removing rust and paint, and for woodwork.

Part Number
50505
50506
50507
50508
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of Layers
(Sheets)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)

167,851 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3060Number of blades (pcs) : 52410-3327495198950505441

167,740 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30120Number of blades (pcs) : 58410-3335495198950506140

206,088 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5060Number of blades (pcs) : 90410-3343495198950507870

205,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50120Number of blades (pcs) : 100410-3351495198950508569

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Polishing Type Flap With Shaft Mounted Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft Length(mm) 40 Maximum Operating Rotational Speed(min-1 (r.p.m)) 3000
Material Alumina Abrasive Material Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc