(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tapered Stackable Hanging Type Airtight Container, TP-CTB-STA Series

Tapered Stackable Hanging Type Airtight Container, TP-CTB-STA Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    6,068,256 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
62-1369-64
62-1369-65
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity Weight Product Detail Type

6,068,256 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10L 2.1 kg 10L

7,463,240 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 20L 3.3 kg 20L

Basic Specifications

  • Materials
    Container main body, lid, latch, and handle: SUS304; Seal: silicone rubber (product compliant with the Food Sanitation Act of Japan)
  • Surface Treatment
    Inner and outer surface buffing

Product Description

[Specifications]
·Materials: Container main body, lid, latch, and handle: SUS304; Packing: silicone rubber (product compliant with the Food Sanitation Act of Japan)
·Surface treatment: Inner and outer surface buffing

Part Number
62-1369-64
62-1369-65
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity Weight Product Detail Type

6,068,256 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10L 2.1 kg 10L

7,463,240 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 20L 3.3 kg 20L

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1