(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SPC Separatory Funnel Pressure Pressure Equalizing Side Neck With PTFE Stopcock 030230 Series

SPC Separatory Funnel Pressure Pressure Equalizing Side Neck With PTFE Stopcock 030230 Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    6,408,929 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-4417-10
61-4417-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lower Ground Glass Joint Length a
(mm)
Length c
(mm)
Length d
(mm)
Capacity
(mL)
Product Detail Type

6,408,929 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more SPC-15 279 165 24 25 25 mL

7,097,999 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more SPC-19 300 185 32 50 50 mL

Basic Specifications

  • Specifications
    Graduated
  • Glass Type
    H
  • Stopcock
    TF-13
  • Materials
    Borosilicate glass
  • Plug
    SPC-15
  • Length b(mm)
    27

Product Description

[Part Number: 61-4417-10]
Capacity (mL): 25
Product detail type: 25 mL
[Part Number: 61-4417-11]
Capacity (mL): 50
Product detail type: 50 mL

Part Number
61-4417-10
61-4417-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Lower Ground Glass Joint Length a
(mm)
Length c
(mm)
Length d
(mm)
Capacity
(mL)
Product Detail Type

6,408,929 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more SPC-15 279 165 24 25 25 mL

7,097,999 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more SPC-19 300 185 32 50 50 mL

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1