(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
61-0429-55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,539,379 VND 1,231,503 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
·It is a metal casing that can make good use of the gaps created between the refrigerator and sink, between the stove and the wall, etc. You can also make an original system rack by combining it with sold separately parts. Comes with casters that are convenient for use in deep gaps.
·With metal casings, you can make good use of the gaps created between the refrigerator and sink, and such as between the stove and the wall. 16 kg per shelf, 40 kg overall
Part Number |
---|
61-0429-55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,539,379 VND 1,231,503 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.