(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap Seal

Cap Seal

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    697,001 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-0156-57
61-0156-58
61-0156-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A × B × C
(mm)
Code Number Applicable cap Product detail type

697,001 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 56×25×35.6 1209-03 № 50 No. 50 100 Sheets

697,001 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 68.5×27×43.6 1209-05 No.100 No. 100 100 Sheets

744,560 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 92×32×58.5 1209-08 Wide-Mouth No. 450 No. 450 100 Sheets

Basic Specifications

  • Material
    Made of PVC

Product Description

[Features]
Cap seal made of PVC.
Please select the part number according to your application.

Part Number
61-0156-57
61-0156-58
61-0156-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A × B × C
(mm)
Code Number Applicable cap Product detail type

697,001 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 56×25×35.6 1209-03 № 50 No. 50 100 Sheets

697,001 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 68.5×27×43.6 1209-05 No.100 No. 100 100 Sheets

744,560 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 92×32×58.5 1209-08 Wide-Mouth No. 450 No. 450 100 Sheets

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1