(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PET Tube

PET Tube

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,494,286 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-0147-80
61-0147-81
61-0147-82
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A×B Code Number Capacity
(mL)
Product Detail Type

6,143,961 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø12.8×75mm 0311-06 5 PET-05 1,000 pcs.

6,143,961 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more ø12.8×100mm 0311-07 7 PET-07 1,000 pcs.

3,494,286 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ø15.5×100mm 0311-08 10 PET-10 500 pcs.

Basic Specifications

  • Materials
    PET

Product Description

·PET-05, 1,000 pcs., Capacity (mL): 5
·PET-07, 1,000 pcs., Capacity (mL): 7
·PET-10, 500 pcs., Capacity (mL): 10

Part Number
61-0147-80
61-0147-81
61-0147-82
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng A×B Code Number Capacity
(mL)
Product Detail Type

6,143,961 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø12.8×75mm 0311-06 5 PET-05 1,000 pcs.

6,143,961 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more ø12.8×100mm 0311-07 7 PET-07 1,000 pcs.

3,494,286 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ø15.5×100mm 0311-08 10 PET-10 500 pcs.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1