(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pocket Bimetal Thermometer, 2060 Series

Pocket Bimetal Thermometer, 2060 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      762,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·A thermometer for spot check that is convenient to carry.
·Includes shatter-resistant cover and case with clip
·It is an eco-friendly product that does not require a power supply because it uses the expansion of bimetal.

 
Part Number
61-0066-03
61-0066-04
61-0066-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Accuracy Product detail type Code number 1 scale Dimensions/weight Measuring Range

762,578 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more -±2℃-10 to 110℃2060-111℃Outer diameter ø26, temperature sensitive part ø4 × 130 mm / approx. 14 g-10 to 110℃

762,578 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more -±5℃0 to 200℃2060-202℃Outer diameter ø26 mm, temperature sensitive part ø4 × 130 mm / approx. 14 g0 to 200℃

762,578 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Accuracy ±2°C--40 to 50℃2060-451℃Outer diameter ø26, temperature sensitive part ø4 × 130 mm / approx. 14 g-40 to 50℃

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main unit material Stainless steel, glass (transparent plate) case