(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Affordable temperature detector with stainless steel protective tube. L-type, type with mounting screws, etc. can be manufactured.
[Applications]
· For temperature control of various electric heaters in combination with the temperature controller.
Product Model | Thermocouple | Sensor type | K Thermocouple | Protection Tubes | Diameter: 4 mm, Length: 50 mm |
---|---|---|---|---|---|
Normal Temperature Limit(°C) | Normal Temperature (°C): 300 | Trusco Code | 811-6692 | Mass(g) | 20 |